e-skin

Cadenas electrónicas para salas limpias® | e-skin® Soft

Con material más suave, pequeña altura de instalación < 200mm

Beneficios

  • Diseño compacto y modular
  • Llenado flexible Mecanismo de apertura que se puede volver a cerrar: fácil llenado con función " cremallera "
  • Especialmente adecuado para salas blancas
  • Se puede acortar según sea necesario
  • Soporte de montaje
  • KMA, opcionalmente con alivio de tensión
  • Soportes de montaje para sellar herméticamente por medio de bloque PU
  • Quiet 32dBA

Los tubos corrugados e-skin® están disponibles en 3 versiones:

tubo corrugado e-skin SK
Al producto
Tubo corrugado suave e-skin®
Al producto
e-skin® Tubo corrugado híbrido

Configurador de separación interior

n21-innenaufteilung-eskin-konfig.jpg
Configure ahora

Dibujos técnicos

e-skin híbrido
e-skin híbrido

Serie SKS28

Soportes e-skin
Soportes e-skin

Soporte de montaje

Detalles técnicos

e-skin®

Calidad del laboratorio estándar de energía para salas limpias igus®

Clasificación IPA

Probado en el laboratorio de pruebas igus® para su uso en el mundo real

Prueba continua

Prueba de flexión

Medición del nivel de ruido

Esto también podría ser de tu interés

serie e-skin®

Más serie e-skin®

  • segura y resistente a la abrasión de cables en salas blancas Guía de cables sin soporte y sin
  • partículas
Otros productos para salas blancas

Otros productos para salas blancas

  • Sala limpia ISO clase 1 Ahorro
  • de espacio
  • Baja vibración
Otros sistemas de suministro de energía

Más sistemas de suministro de energía

  • Amplia selección de productos
  • Muchos tipos diferentes de movimiento posibles
  • Hasta 4 años de garantía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente