sala limpia

Fabricación de semiconductores: piezas ISO clase 1

Componentes para cada sala limpia que mejoran la tecnología y reducen costos

  • Apto para sala limpia y ESD
  • Baja desgasificación
  • Compacto y ligero
  • Rentable
  • Rentable Cálculo de vida útil en
  • línea Libre de
  • mantenimiento (24
  • usos) Fácil de ensamblar Bajo nivel de ruido y baja vibración
  • Sistema completo o componentes individuales a partir del tamaño del lote 1
  • Entrega rápida

Productos seleccionados para la industria de la pantalla

e-skin plano
  • Adecuado para sala blanca IPA ISO Clase 1
  • Diseño modular y compacto
  • Los cables se pueden reemplazar en minutos
  • Opcionalmente con estructura trenzada CFCLEAN coordinada
e-skin® suave
  • Adecuado para salas blancas según IPA ISO Clase 1
  • Dos piezas, que consisten en carcasas superior e inferior
  • Montaje rápido debido a la función de apertura " cremallera "
  • Para aplicaciones rápidas,
e-chain E6
  • Sala Limpia IPA ISO Clase 1
  • Muy silencioso: 32dB (A) a 1m/s
  • Barras transversales abribles desde ambos lados
  • Interior liso y
  • amigable para cables Libera pretensión girando el eslabón interior

Ejemplos de aplicación para la sala limpia

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

e-skin plano en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

sistemas e-chain® en la fabricación de semiconductores

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Manejo de obleas

Uso en una unidad de laboratorio para manejo de líquidos.

drylin® TR tuercas de hilo de alta hélice para equipos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente