Suministro de energía en una sala limpia y pequeño espacio de instalación con e-skin®

Componentes para cada sala limpia que mejoran la tecnología y reducen los costos

Perfil:

  • Aplicación: Sistema lineal con cojinetes de aire para ajustes de alta precisión
  • Industria: sala limpia/ semiconductor
  • Nombre de la mercancía: e-skin® flat SKF12.4.03.1.01 como un sistema de doble y cuádruple capa
  • Qué se necesitaba: solución de sistema lista para instalar
  • Requisitos: radios de curvatura pequeños, poco desgaste
  • Área de uso: Trabajos de instalación en salas blancas
e-skin-flat

Problema

Solución

Otros ejemplos de aplicación para la sala blanca

e-skin plano

Gestión duradera de cables para sistemas de posicionamiento de producción electrónica

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

e-skin flat en uso en un sistema lineal con cojinetes de aire

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Sistemas e-chain® en la fabricación de semiconductores

Semiconductores de ejemplo de aplicación de sala limpia

Manejo de obleas

Uso en una unidad de laboratorio para manejo de líquidos.

Tuercas de rosca alta hélice drylin® TR para equipos de laboratorio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente