Cambiar idioma :
El sistema T3 combina operación de bajo ruido, bajo nivel de sonido, instalación simple y rentabilidad. Las placas laterales que se pueden enchufar entre sí reemplazan la conexión convencional de alfil/agujero y evitan movimientos relativos entre las juntas. Por esta razón, se logra una casi completa libertad de desgaste (sala limpia). La geometría del perfil T asegura que casi ningún efecto poligonal se genere durante el llenado de la e-chain®. La banda T opera muy armoniosamente y redonda, y tiene una vibración y ruido extremadamente bajos Con el fin de reducir los costos de fabricación y montaje, el perfil en T se monta no individualmente, sino -similar al sistema igus® E3 - en una longitud de 8 eslabones de cadena. Debido a su bajo peso, la banda T igus® es adecuada para aplicaciones con pesos de llenado bastante bajos y golpes cortos, combinados con altas aceleraciones y velocidades.
Industrias
Típicas & Aplicaciones Impresoras & Plotters, Aplicaciones para salas blancas, Fabricación de semiconductores & Mecanizado, Óptica, Máquinas Pick-and-Place, Metrología

Altura interior hi: 29 mm Anchura
interior Bi: 30 - 120 mm Radios de
flexión R: 38 mm Paso: 15 mm

Clasificación IPA - Reporte IG1303-640-1:
ISO Clase 2, según DIN EN ISO 14644-1 para sistema T3, Serie T3.29.050.038.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas