Sistema E3 e-chain®: soporte de cable de 3 piezas para un funcionamiento de bajo ruido en espacios pequeños

E3: Sistema para aplicaciones altamente dinámicas


E3-10

E3-10

E3-15

E3-15
E3-22

E3-22

e-chain®.

E3: Sistema para aplicaciones altamente dinámicas

  • Funcionamiento de ruido extremadamente bajo (máx. 38 dB (A)).
  • El elemento resiliente reemplaza pasadores y orificios como sujetador
  • Cadena modular hecha de tres elementos Barra
  • transversal rentable y separador " en la banda "
  • Acceso más rápido y fácil a los cables por el sistema de cremallera
  • Buena estabilidad a través de enlaces estables, entrelazados
  • Fácil de acortar o alargar
  • Ideal para cables planos
  • Accesorios: Separadores, reductores de tensión integrados, soportes de montaje

Sectores y aplicaciones industriales típicos

  • Producción y procesamiento de semiconductores
  • Óptica
  • Máquinas de inserción automática
  • Impresora y plotter
  • Aplicación de sala limpia Ingeniería mecánica
  • general
iF logo & logo de sala limpia

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente