Cambiar idioma :

Con la creciente demanda de automóviles eléctricos, la necesidad de baterías de iones de litio de alta calidad también está aumentando. La fabricación de baterías requiere varios criterios importantes. Idealmente, deben fabricarse en salas blancas secas con una humedad mínima y la menor cantidad posible de partículas. En este entorno se requiere automatización porque a las personas no se les permite pasar largos períodos de tiempo en salas blancas secas. Nuestras cadenas electrónicas disipativas y compatibles con salas limpias, así como nuestras soluciones de rodamientos y tecnología lineal son ideales para estos entornos.
En conjunto con el Instituto Fraunhofer, hemos desarrollado dos nuevos certificados que confirman la idoneidad de limpieza en seco de nuestras cadenas energéticas en pruebas a largo plazo: Los dos nuevos certificados se dividen en comportamiento de preenvejecimiento y envejecimiento.
El certificado de pre-envejecimiento " ", que encargamos para nuestros sistemas de guiado de cables e-skin soft y E14, certifica los sistemas después de 15 millones de golpes dobles y 10 meses en la sala seca. Aquí recibimos la mejor certificación posible de sala limpia ISO Clase 4 (ver tabla 2).
Dos de nuestros sistemas de suministro de energía para salas limpias, el E6.J y el e-skin flat, fueron probados durante un periodo de 10 meses en funcionamiento continuo en la sala seca. Completaron más de 15 millones de golpes dobles. Los sistemas fueron probados y certificados para su clase de sala limpia cada dos meses. El sistema plano e-skin resistió los dobles golpes sin ningún problema y recibió la mejor certificación ISO de sala limpia Clase 4 posible, mientras que el E6.J pudo mantener este resultado durante 4 meses pero luego dejó caer una clase de sala limpia y terminó con ISO Class 5 (ver tabla 3).

| Tabla 1: Sala de limpieza en seco ESTÁNDAR | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (Informe IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD + varilla de fibra (informe IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tabla 2: Sala blanca seca PREENVEJECIDA | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (Informe IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (Informe IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tabla 3: COMPORTAMIENTO DE ENVEJECIMIENTO sala blanca seca | Tiempo/golpes dobles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo: Después de correr en fase | golpes dobles: 0 | Tiempo: Después de 2 meses | dobles golpes 3.2 millones | Tiempo: Después de 4 meses | golpes dobles: 5.1 millones | Tiempo: Después de 6 meses | golpes dobles: 7.5 millones | Tiempo: Después de 8 meses | golpes dobles: 10 millones | Tiempo: Después de 10 meses | golpes dobles: 15 millones | |
| e-skin | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas