Sinterización láser con iglide i8-ESD

Componentes de descarga electrostática hechos de material de impresión 3D resistente al desgaste

iglide I8-ESD Noticias 2021 Calculadora de vida útil de engranajes

Nuevo: ¡el cálculo de la vida útil del engranaje ya está disponible para iglide i8-ESD!

Simplemente ingrese los parámetros de la aplicación para determinar la vida útil esperada.




icono de tech up

Tech up

triangulo de costo hacia abajo

Reducción de costos

icono cuadrado naranja de prueba

Prueba

icono de círculo verde de sostenibilidad

Sostenibilidad

¡Probado! Prueba de desgaste iglide® i8-ESD

Desgaste del pivote 2MPa 0.01m/s

Desgaste lineal: 1 Mpa 0.1m/s carrera 5mmEje


Otros componentes ESD resistentes al desgaste de igus

Cadenas de energía ESD

Componentes ESD: cadenas de energía

transferencia de bolas ESD Las unidades

Componente ESD: unidad de transferencia de bola antiestática

antiestáticas El stock de barra

Barra antiestática para la descarga electrostática de componentes

Rodamientos planos ESD

Componentes ESD: cojinetes lisos, casquillos

Rodamientos de anillo de rodadura compatibles con ESD

Componentes ESD: cojinetes de anillo giratorio, conductores

Noticias impresión 3D

Información sobre impresión 3D en igus

  • Materiales
  • Procedimientos aditivos
  • Servicio y soporte

Pruebas de desgaste de impresión 3D


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente