Cambiar idioma :

Impresión simple y rápida de componentes funcionales
Con la actualización de la herramienta de servicio de impresión 3D, los usuarios ahora pueden obtener toda la información que necesitan en cuanto a precio, fabricabilidad y tiempo de entrega así como propiedades del material, vida útil esperada y acabado de componentes individuales fácilmente en una sola herramienta. Descubra nuevos materiales y características, así como optimizaciones en reelaboración y acabado
.

Calcular la vida útil de los componentes para cada material en línea ahora
El cálculo de la vida útil integrado en la herramienta de servicio de impresión 3D permite un cálculo muy fácil de la vida útil para componentes individuales en aplicaciones deslizantes, basado en los resultados de miles de pruebas de desgaste del laboratorio de pruebas igus cada año. Simplemente haga clic en la superficie deslizante e ingrese los parámetros. Se mostrará la vida útil (en horas) para cada material disponible. Esto ayuda a aumentar la confiabilidad del sistema y evitar requerimientos innecesariamente tempranos para las piezas de reemplazo
.
Resina de impresión 3D iglidur® i3000 con mayor estabilidad para piezas resistentes al desgaste
iglidur® i3000 le da a igus la primera resina del mundo desarrollada específicamente para la impresión 3D DLP de piezas y engranajes resistentes al desgaste. Las especificaciones mecánicas ahora se han mejorado en un 50%, de modo que las piezas hechas de resina sintética, que se endurecen en capas con luz UV, se caracterizan por los detalles más finos y una vida útil sustancial. Disponible como material en la tienda y ahora también en el servicio de impresión 3D online.

polvo de sinterización por láser iglidur® i230 sin PFAS
El nuevo iglidur® i230 soporta temperaturas a largo plazo de hasta 110° Celsius. Además, el material es 80% más resistente al desgaste que el estándar PA12. Comparado con todos los materiales de sinterización láser de igus, iglidur i230 también ofrece la mayor resistencia a la flexión. El material está disponible en la tienda y se puede pedir en el servicio de impresión 3D en 5 a 10 días. Conviértete en beta tester de iglidur i230 ahora y solicita una muestra.

iglidur® i9-ESD SLS polvo con conductividad media
Con su resistencia eléctrica de 106 a 109ohmios, el polvo SLS es electrostáticamente disipativo a la vez que reduce el riesgo de corrientes de descarga no deseadas entre componentes eléctricos sensibles. Esto lo hace ideal para aplicaciones en las industrias electrónica y de semiconductores. Está disponible como material en la tienda y en el servicio de impresión 3D en cinco a diez días.

iglidur® i8-ESD SLS en contenedor de 2kg
iglidur® i8-ESD es un material SLS electrostáticamente disipativo para componentes de impresión 3D duraderos y resistentes a la abrasión que se pueden procesar en todos los sistemas SLS con y sin un láser de CO2. El polvo negro consistente ahora también está disponible en contenedores de 2 kg para su procesamiento en sistemas de bajo costo
.

iglidur® i150 tribofilament® en un carrete de 2 kg
Nuestro filamento polivalente iglidur® i150 fácil de procesar ahora está disponible en una bobina de 2 kg. Los cambios de carrete ya no son necesarios al imprimir componentes particularmente grandes o múltiples en un proceso, lo que aumentó considerablemente la productividad.
Más información sobre la impresión 3D igus®

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas