Cambiar idioma :
El sistema de guiado de cable plano e-skin flat consta de cámaras de cable individuales que se pueden unir entre sí. Se pueden poner uno o más cables en estas cámaras.

| Nombre del producto y ancho interior (diseños abiertos y cerrados) | Diámetro máximo del cable (1 por cápsula) | Diámetro máximo del cable (2 por cápsula) | Diámetro máximo del cable (3 por cápsula) | Cantidad de Cámaras |
|---|---|---|---|---|
| SKF10 (10 mm) | 8 mm | 5 mm | - | 2 - 6 |
| SKF12 (12 mm) | 10mm | 6.5mm | 4 mm | 2 - 6 |
| SKF15 (15 mm) | 13mm | 8 mm | 6 mm | 2 - 6 |


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas