Laboratorio de pruebas para portacables e-chain®

Mejores productos, pero más asequibles — un ingrediente clave: la investigación y el desarrollo de igus®.

  • 2,147 m² (área total laboratorio de pruebas igus 3,800 m²)
  • Más de 15,000 pruebas por año para todos los productos
  • 53 máquinas de
  • prueba 10 mil millones de ciclos de cadena electrónica al año en el laboratorio de pruebas de
  • cadenas electrónicas y chainflex Tres mil millones de ciclos de prueba solo para cadenas electrónicas

¿Qué tipo de pruebas se realizan?

Pruebas de sellado en el tambor de chip grande

Pruebas de resistencia en cables móviles

Pruebas de resistencia de medios en cables


Pruebas seleccionadas

E-Tube R4-38L

e-tube R4-38L

energía-chains-test-igus-locks-com

igus® bloquea

Cadena E4-350

Prueba de tracción y rotura de la cadena electrónica de plástico más grande®

Prueba de ruido

Prueba de ruido Prueba

elementos de conexión fijos

Soportes de montaje rígidos

prueba de aceite de cadena eléctrica de tracción

Ensayos de tracción con cadenas de energía en petróleo

e-skin plano

salas blancas Pruebas

Prueba CF

Prueba 2233 - CF5.10.25 Cable de control CF5.10.25

Prueba E-Chain

Cadena de energía más ligera con menos ceda

serie e-chain silenciosa

e-chain® serie E6-1 es extremadamente silencioso

Test de la prueba

Prueba de comparación de cadenas electrónicas: E4-42, E4-48L y 3500

Prueba de e-chain® E4

La prueba de los cables e-chain® E4

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente