Guidelok slimline " P " y " P. S ": hecho completamente de plástico

Administración vertical de cables: menor costo, más ligero e incluso más fácil de instalar

Beneficios:

  • Ahorro significativo en costos y peso en comparación con una carcasa completa
  • Ahora también para pasillos especialmente estrechos
  • Esto también significa bajos costos de transporte.
  • Montaje rápido, seguro y fácil con rieles de guía enganchables
  • Reducción del ruido
  • Fácil acceso para el mantenimiento
  • La energía, los datos y los medios se guían en un solo sistema de manera segura y sin interrupciones
Slimline guidelok

Tienda Guidelok slimline P Dimensiones [mm]

parte. no. Guía Pserie e-chain® [mm]Anchura interior [mm]Radios de flexión [mm]
GLSL-P-255-10-150-LLLL/FFFF255103150
GLSL-P-2700-10-150-LLLL/FFFF2700100150

Tienda Guidelok slimline P.S: Dimensiones [mm]

parte. no. Guía P.Sserie e-chain® [mm]Anchura interior [mm]Radios de flexión [mm]
GLSL-P-S-255-10-150-LLLL/FFFF255103150
GLSL-P-S-2700-10-150-LLLL/FFFF2700100150

Guía slimline GLSL.P.S.2

Para espacios de instalación especialmente reducidos

Guía slimline GLSL.P.S.2

Modelo anterior: guidelok slimline " F ": Hasta 23 pies/s y 33 pies/s2

  • Hasta 23 pies/s y 33 pies/s2.
  • Se requiere hasta un 80% de abrevadero.
  • Para aplicaciones colgantes de hasta 164 pies.
  • Sin balanceo de la cadena®
  • Alta confiabilidad debido al mecanismo de bloqueo y rieles guía.
  • Montaje rápido y fácil.
  • Reducción del ruido.
  • Fácil acceso para el mantenimiento.
  • La energía, los datos y los medios pueden guiarse de manera segura en un solo sistema.
guidelok-slimline_bild_1

Tienda Guidelok slimline " Classic " Dimensiones [mm]

parte. no. Guía Slimeline " Classic "serie e-chain® [mm]Anchura interior [mm]Radios de flexión [mm]Máx. Velocidad: Vertical [m/s]Máx. Velocidad: Horizontal [m/s]
GLSL-F+-255-10-R25510315047
GLSL-F+-2700-10-R270010015047

Instrucciones de instalación para guidelok slimline

slimline " clásico "

Descargar instrucciones

Guía Slimline P

Descargar instrucciones

Historias de aplicaciones guidelok

Unidades de almacenamiento y recuperación

SRU

Guía de cables a altas velocidades del viento en grúas STS

Grúas STS

E-chain® no soportado en el área del chip del torno horizontal

torno

e-chains® para una máquina de corte por chorro de agua XXL 3D

máquina de corte por chorro de agua

Suministro de energía rápido para RBG de alto rendimiento

suministro de energía rbg

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente