Portacables guiados y canales de guía

Sistemas de guía de portadoras de energía

flizz® básico

flizz® básico
  • Recorrido: 100m
  • Solución rentable y cerrada para viajes largos
  • Protección contra la intemperie y la exposición a la suciedad
  • También disponible como versión HD

micro flizz®

micro flizz®
  • Recorrido: 30-100m
  • E-chains® no soportados en perfil de aluminio
  • Con la longitud más pequeña e-chain®
  • Gestionar viajes sin fallas

GuideFast®

guidefast
  • Fijación rápida y sencilla con soportes de instalación de sujeción
  • Soportes de instalación con alivio de tensión integrado

Guía horizontal

guía horizontal
  • El diseño abierto del conducto guía significa que las virutas no se atascan entre los tramos superior e inferior, sino que se caen a través
  • Sistema modular con pocas piezas
  • Enorme aumento en la longitud del recorrido autoportante posible Menor fuerza de
  • empujado/tracción Menor costo que la

modelos 3d

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente