Cambiar idioma :

Las virutas metálicas pueden causar abrasión y desgaste en viajes largos, aplicaciones de portacables deslizantes. Para combatir esto, igus® ha desarrollado un sistema de guiado horizontal llamado “Guidelok”, que está diseñado para mantener separados el portacables superior e inferior. La nueva solución es ideal para aplicaciones en la industria de máquinas herramienta de hasta 164 pies.

1) La
las
cadenas de energía superior e inferior
2) Sistema modular con pocas piezas (también posible sin abrevadero lateral) 3) Aumento enorme en longitudes no soportadas de cadenas de energía 4) Guía inteligente de corrida superior con soportes de rodillos pivotantes
Aplicaciones típicas
La guidelok horizontal guía el recorrido superior de la cadena energética sobre soportes especiales de rodillos pivotantes que pueden plegarse en el radio de movimiento de la cadena energética y garantizar un recorrido " " sin obstrucciones
del sistema.

Guía del sistema horizontal, dibujo principal:
LLLL = longitud total/FFFF = longitud de campo
Ejemplo de orden: número de pieza con el valor requerido para longitud total y longitud de campo, por ejemplo,907.645.200.300.20000/2000.0
| Número de parte | Para series | Ancho interior Bi: | Radio de curvatura | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4,56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Solicitudes |
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4,80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Solicitudes |
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | Solicitudes |
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4,56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Solicitudes |
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4,80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | Solicitudes |
| 907.645.bi.r.ll/FFFF | E4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 | Solicitudes |
| Número de parte | Para series | Ancho interior Bi: | Radio de curvatura | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4,56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4,80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4,56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4,80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
| 907.837.bi.r.ll/FFFF | E4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | Solicitudes |
este nuevo diseño de la guidelok horizontal, no se pueden atascar chips entre las superficies deslizantes de los tramos superior e inferior de la cadena energética
.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas