Portacables e-chain® cerrados para protección contra la suciedad, astillas & residuos

r2.1

R2-1

  • Ligero, rentable, gran altura interior de apertura
  • rápida a lo largo del radio interno/exterior desde ambos lados
  • Funcionamiento de bajo ruido debido a los frenos " integrados "
  • Engarre integrado de la tapa para aplicaciones montadas lateralmente
Tubos RX

Tubos RX

  • Apertura rápida en radio exterior, contorno exterior curvado Moldeado por
  • inyección " Labios de sellado " para acumulación
  • de virutas Sin agujeros, grietas, socavones, tapa
  • extraíble IP40 probada (TÜV Saarland)
  • Separación interior y conducto guía disponible
  • Conexión de perfil/agujero oculta y topes
  • " RBR " versión RBR con radio de flexión en ambos lados
E2 R

E2 R

  • Altura interior: 25 a 45 mm
  • Tapas extraíbles a lo largo del radio exterior
  • Función silenciosa porque el paso pequeño de los enlaces
  • Totalmente cerrado para proteger cables y mangueras contra metales calientes, escombros, astillas, suciedad y polvo Adecuado para velocidades y
  • cargas más altas
E2 R100

E2 R100

  • Excelente protección contra astillas (incluidas las chips calientes)
  • Las tapas abatibles, de apertura rápida y extraíbles a lo largo del radio interior o exterior reducen el tiempo de montaje
  • Perro de doble tope para una vida útil prolongada y longitudes largas sin soporte
  • Soportes de montaje KMA universales con
R4.1

R4.1

  • Protección de virutas rentable, diseño completamente cerrado
  • Tapas extraíbles a lo largo del radio interior y exterior
  • Diseño de socavado para la mejor estabilidad lateral posible
  • Sistema de doble stop-dog y conexión de pin/agujero grande para un alto nivel de absorción de fuerza Alta fuerza de
  • empuje en viajes largos & longitudes no soportadas
R4,1L

R4,1L

  • Tapas que se pueden abrir desde ambos lados a lo largo del radio exterior
  • Diseño completamente cerrado, reduce el costo, el tiempo & peso
  • Integrado " freno " para un funcionamiento de bajo ruido
  • Diseño de socavado para la mejor estabilidad lateral posible
  • Se puede adaptar de cerca a la aplicación
  • 30% menos peso y una instalación 80% más rápida que la serie comparable
R4/luz

R4/luz

  • Tapas que se pueden abrir desde ambos lados a lo largo del radio exterior
  • Diseño completamente cerrado Diseño
  • integrado " freno " para un funcionamiento de bajo ruido
  • Diseño de socavado para la mejor estabilidad lateral posible
  • Se puede adaptar de cerca a la aplicación La
  • mejor relación calidad-precio posible
  • 30% menos peso y 80% más rápida instalación que la serie comparable
  • Sistema doble stop-dog y conexión de pin/agujero grande para alto nivel de absorción de fuerza
cremallera

Tubos electrónicos con cremallera

  • Tiempo de instalación corto: Apertura y cierre ultrarrápido de tapas con cremallera
  • Pequeño paso para un funcionamiento suave y bajo nivel de ruido
  • Altas aceleraciones: 100 m/s² y más
  • Protección contra suciedad y astillas
  • Apertura rápida de la tapa en una banda
  • Diseño modular - simple alargamiento y acortamiento
  • Pequeña división para bajo
triflex

Mochilas de vestir robot triflex®

  • Tope de torsión
  • incorporado Radio de curvatura
  • definido Cavidad dividida para separación de cables Radio
  • de curvatura definido, tope de torsión
  • incorporado Fácil de alargar/acortar, llenado simple
  • Bola & Diseño de enlace de enchufe
  • Varias cavidades reducen la abrasión del cable

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente