Cambiar idioma :
Apertura y cierre ultrarrápidos con Zipper e-chain® y e-tubes - Zipper e-chain® satisface por su practicidad y rendimiento. La función " zipper " acorta el tiempo de instalación El paso pequeño, la banda elástica de cremallera resistente y los eslabones resistentes sorprenden en altas aceleraciones. La serie Zipper es una de las series igus® e-chain® más populares en los sofisticados sectores industriales
.


Altura interior hi: 32 mm Anchura
interior Bi: 15 - 100 mm Radios de
flexión R: 63 - 125 mm
Paso: 30,5 mm

Sala limpiaClase 1 (ISO clase 3) para Serie 15, probado por la Dryden Engineering Company, California

Premio de diseño defiFpor diseño de cremallera

Clasificación UL94-V0 bajo pedido

58 dB (A) determinados en el laboratorio igus®, v = 1.0 m/s sin soporte, Serie 09.50.028.0
e-chain® ayudas de selección
Puede encontrar la e-chain® correcta rápidamente ingresando parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.
Instrucciones de instalación
Unión y separación de la cadena electrónica Zipper®.
Ejemplos de aplicación
Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de pruebas igus®.
en portacables Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas