Cambiar idioma :
E-chain® de uso general para alta dinámica. La serie ligera E4-1 ha sido desarrollada para combinar las ventajas de la E2/000 y E4-1 en una sola serie. La resistencia y estabilidad del sistema E4-1 por un lado y la fácil accesibilidad del sistema E2/000 por el otro. La resistencia y el precio de E4-1L se encuentra entre estos sistemas y por lo tanto es una alternativa perfecta para usted si la resistencia de E2/000 es insuficiente y un E4-1 es sobredimensionado
.

Altura interior hi: 48 mm
Anchura interior Bi: 50 - 300 mm
Radios de flexión R: 100 - 350 mm
Paso: 67 mm
E4-1L e-chains® con estructura de 4 partes
, dinámica mejorada posible.* Barras transversales de apertura rápida en ambos lados
barra transversal.* Diámetro interior completamente accesible para un fácil llenado.
de* montaje corto
Sectores y aplicaciones industriales típicos
tamaño excesivo

41 dB (A)determinados en el laboratorio igus®, v = 1.8 m/s
clasificación ESDno soportada: Versión ESD eléctricamente conductora previa solicitud
Alta rigidez torsional
premio IF-Design 2014 para tubos electrónicos R4.1L
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas