Cambiar idioma :
El solucionador de problemas para sistemas de suministro de energía en el área del chip, disponible en 4 tamaños. Las astillas y la suciedad pueden afectar significativamente la vida útil de los cables y mangueras. Con el sistema RX, igus® ofrece un tubo electrónico de plástico extremadamente apretado, pero muy fácil de abrir
.
Aplicaciones típicas de la industria: Máquinas-herramienta, aplicaciones expuestas a astillas, suciedad y polvo, e ingeniería mecánica general

Clasificación UL94-V0bajo pedido

Premio de diseño de If para tubos electrónicos RX

Clasificación ESD:Versiones ESD eléctricamente conductoras a pedido

Con material HT para chips calientes a 850°C, disponible como un producto hecho a medida
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas