Opción de plástico de alta temperatura de los tubos electrónicos RX a prueba de astillas de stock - 1,562°F a partir de 24h

Tubo RX como versión de alta temperatura

Tubo Rx HT
  • Resistente a la temperatura contra astillas a temperaturas de hasta 1,562°F, las virutas calientes no se adhieren
  • Para abrir en el radio exterior
  • Sin agujeros, grietas, socavones
  • IP40 Probado (TÜV Nord) — RX40
  • Contorno exterior liso y curvo - las virutas no se
  • adhieren Separación interior y conducto de guía disponibles
Gráficos
Gráficos
tubo Rx se dims

¡Discuta su proyecto con un experto!


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente