El portacables E4/Light es ligero & Rentable


Tienda E4/Light:

Con barras transversales en cada eslabón, se abre de forma instantánea a lo largo de ambos lados -

Serie 14040

portacables no soportados

Serie 14240

portacables vertical

Serie 14550

Serie 14550

Serie 15050

portacables serie 15050

Serie 15250

Serie 15250

Serie 1640

portacables serie 1640

Serie 14140

portacables serie 14140

Serie 14340

portacables igus

Serie 14650

Serie 15150

portacables igus
Serie 15350

Serie 15350


Serie R18840

portacables

Serie R19050

Serie R19850

portacables resistente

Serie R1608

pu_e4

Características y beneficios:

  • Ligero
  • Relación optimizada de dimensiones interiores y exteriores
  • Rentable Numerosas
  • opciones de separación interior Amplia
  • gama de accesorios modulares
  • Enlaces externos estrechos
  • Recorrido máximo: 1,312 pies

Aplicaciones típicas:

  • Máquinas-herramienta
  • Manejo de
  • materiales Máquinas
  • de corte de piedra
  • Maquinaria para carpintería Maquinaria, en general
  • Vehículos Equipo de
  • construcción
  • Aplicaciones limitadas para viajes largos
  • ESD: con material especial igumid ESD (disponible bajo pedido) Montaje
  • lateral, aplicaciones no soportadas posibles
  • Alta rigidez torsional
símbolo e4light

e-chain® Selector de productos

Instrucciones de montaje

Sistema de instrucciones de montaje E4/Light

aplicación Diferentes ejemplos

E4/Aplicaciones de luz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente