Cambiar idioma :
El sistema de guía guidelite plus es un abrevadero de guía cerrado en ambos lados y hecho completamente de componentes de plástico. El guidelite plus tiene más estabilidad de guiado que el guidelite estándar y está hecho de material EG resistente a los productos químicos. El abrevadero consta de partes de 500 mm que tienen un gancho fijo o una conexión deslizante suelta en cada lado. Como resultado, la distancia de soporte requerida se puede mantener en un metro y, por otro lado, la conexión suelta permite que el canal funcione en caso de fluctuaciones de temperatura. También permite una fácil sustitución de segmentos individuales. El módulo de alimentación tiene un metro de largo y tiene una conexión por tornillo para el soporte de montaje de metal plástico de la cadena y barras deslizantes reelaboradas para la transición correcta del recorrido superior de la cadena en la barra de deslizamiento
.
Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG La cadena de energía y el abrevadero de plástico de igus® resistente a los productos químicos se han utilizado con éxito durante años

Un pedido de ejemplo para un recorrido de 30 m con unE4.42.137.150.0.EG+ se ve de la siguiente manera:
Las barras de conexión ya están incluidas en el módulo de extremo fijo y no tienen que pedirse por separado.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas