Portacables RBR e-chain® para la gestión de cables rotativos

Los sistemas RBR modulares estándar se doblan hasta 360 grados por segundo para la gestión de cables rotativos

El nuevo estándar para movimientos rotativos

ECS_PROD_SRM_teaser.png

SRM: Módulo de Rotación de Acero

ECS_PROD_SRM-L_teaser.png

SRM-L: Módulo de Rotación de Acero Ligero

ECS_PROD_PRM_polymer_rotation_modul.jpg

PRM: Módulo de Rotación de Polímero

ECS_PROD_statische_dreh-energiefuehrung.jpg

Fuente de energía estática giratoria, una pieza

SRM

SRM-V:

ECS_PROD_PRM-V_teaser.png

PRM-V: Módulo de rotación de polímero Instalación vertical vertical

  • de hasta 500

¡Hemos desarrollado el estándar basado para soluciones de manejo de cables rotativos!

BR_Standardrinnen.jp

El módulo rotatorio estándar

Opciones de cubetas de guía RBR

Con soportes:

Con cubierta:

Orientación integrada:

Cubeta de tubo:

Ahorro de espacio con e-chains® de marcha atrás:


Ejemplos del mundo real:

RBR individual

RBR único en una grúa portuaria

  • Ángulo de rotación: 470°
  • Velocidad: 1,82°/s
  • e-chain®: 4040C-40/40-300/3792-0
  • cable chainflex®:
  • CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
RBR simple con doble e-chain®

RBR simple con doble e-chain®

  • Ángulo de rotación: 340° m
  • Velocidad: 1°/s
  • Aceleración: 1,31 ft/s²
  • e-chain®: E4-80-25/30-200/3850-0
  • chainflex®: CF300, CF34, CF9, CFLG
  • Tubo de guía: cubeta de tubos de acero inoxidable, 1.4301
RBR_Offshore_600x221.jpg

MRM 900° en un recipiente de arranque

  • Lugar de uso: el Mar del Norte
  • Ángulo de rotación: 900°
  • e-chain®: E4-56-60-200/6000-0, E4-56-60-300-6000-0
  • cable chainflex®: CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS

Productos preferidos para el tipo de instalación de gestión de cables rotativos: todas las cadenas electrónicas RBR®

Sistema E4-1 Kit

E4-1

cables chainflex®

chainflex

readycable®

readycable®

readychain®, desde conectores y cables ensamblados hasta complejos módulos de suministro de energía. Todo de una sola fuente, de acuerdo a sus especificaciones y sin recargo

Readychain®

La alternativa a los módulos rotativos

Ap_igus_Energiekette_38_two.jpg

1. Movimiento giratorio con twisterchain

twisterband-history.jpg

2. Movimiento giratorio con banda twisterband

Más ejemplos de aplicación

Reclamador de rueda de cubo

Igus Product

Este recuperador de ruedas de cubo también tiene que estar equipado con un conjunto de +/ -180° que puede moverse en círculo. Las E-Chains® tienen que acceder a este movimiento.

Excavadora

Igus Product

Las condiciones ambientales difíciles como la suciedad, los lubricantes, la lana de acero y las temperaturas entre -22° y +122°F en particular hacen que las cadenas energéticas sean máximas.

Reclamador de rueda de cubo

Igus Product

Este recuperador de rueda de cubo, que se utiliza en un puerto, también tiene que estar equipado con un suministro de energía que pueda hacer frente a un movimiento circular de 360°.

Planta de energía de lignito

Igus Product

Los portacables de cadena de energía suministran un dispositivo giratorio dentro de esta planta de energía de lignito.

Preguntas frecuentes sobre RBR

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente