- Referencia: TX1SI-1214-16
- Material: igutex® TX1
- Forma: Cojinetes de fricción iglide®
- Dimensiones:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Enrollado
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- El rodamiento de servicio pesado de hasta 29007 psi
- Hasta 29007 psi estático y 20305 psi dinámico
- Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
- Buena resistencia a los medios líquidos
igutex® TX1 | El material de alta carga hasta 200 MPa
- Hasta 200 MPa estático y 140 MPa dinámico
- Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
- Buena resistencia a los medios
- Funcionando en seco y sin mantenimiento
- Programa estándar de stock
igutex® TX1 representa una capacidad de carga muy alta a altas cargas radiales combinadas con una buena resistencia a la abrasión. El diseño especial garantiza una alta estabilidad dimensional gracias al devanado de fibra larga, mientras que los lubricantes sólidos permiten un funcionamiento en seco y sin mantenimiento. La alta resistencia a la suciedad y a los medios completan las propiedades.