Plataforma de mantenimiento para aerogeneradores

cable, cadena energética y cojinetes lisos en plataformas de mantenimiento para rotores de aerogeneradores

Perfil

  • Lo que se necesitaba: cable chainflex®; cadena de energía con radio de curvatura inverso; Sistema de guía drylin®; cojinetes lisos iglidur®; láminas deslizantes Tribo-Tape
  • Requisitos: el el cable y la cadena de energía tenían que ser particularmente flexibles debido a la plataforma móvil; además, existen condiciones ambientales adversas como vibraciones, carga UV y grandes rangos de temperatura
  • Industria: Energías renovables, turbinas eólicas
  • Éxito para el cliente: Los cables de control, señal y bus se proporcionan íntegramente desde el programa chainflex®; un cable recientemente desarrollado, particularmente ligero hecho de Amramid permite que la plataforma sea suministrada con energía; una cadena de energía con radio de curvatura inversa (curva inversa) radio) se hace cargo del complejo enrutamiento del cable en el eje giratorio de la plataforma
Plataforma de trabajo de aerogeneradores

Problema

Solución

Las palas del rotor laminadas a mano de las turbinas eólicas están sujetas a desgaste, por ejemplo debido a la abrasión, los golpes de aves y la alta tensión mecánica.

Nuestras cadenas de energía guían el cable chainflex® a los numerosos componentes móviles de la plataforma " terra ".

Las lonas para protección contra la intemperie se abren y cierran a través de la guía lineal drylin®.

Nuestra Tribo-Tape iglidur® es una solución ligera para reducir la fricción en movimientos lineales.

Nuestros cojinetes lisos están instalados en varios ejes. El bajo peso, el funcionamiento libre de mantenimiento y lubricación y la insensibilidad a la corrosión son ventajas clave aquí .

En planeación: ampliación del portafolio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente