Grúa de contenedores con cadena eléctrica de largo recorrido

Grúa de contenedores con e-chain® de largo recorrido

La cadena de energía ROL-reduce la potencia de accionamiento en un 75%

portacables de viaje largo
portacables de viaje largo

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cabina del operador de grúa: cadena energética E4/4 (tipo 4040), dispositivo de manejo de carga (carro): Rol-E-Chain 50R.21/21/21.250.0, cables chainflex, canales guía de acero inoxidable y carcasa
  • Requisitos: condiciones ambientales corrosivas, generación de polvo
  • Industria: Grúa, descargador de barco
  • Éxito para el cliente: solución de suministro de energía completa de una sola fuente, solución confiable para condiciones ambientales altamente corrosivas

Problema

Solución

Equipo de elevación (carro): Recorrido:

  • 90 m Velocidad:
  • 189.6 m/min Aceleración: 1 m/s2
  • Peso de llenado:
  • 41.03 kg/m
  • cadena energética Rol-E-Chain 5050R usado 21/21/21.250.0 Todos los cables: igus® chainflex® Características especiales de esta cadena
  • :

Suministro para la cabina del operador de grúa:

  • Recorrido: 239 pies (73 m)
  • Velocidad 1.1 pies/s (0,33 m/seg)
  • Aceleración: 1,64 pies/s2 (0,5 m/s2)
  • Varios cables del programa chainflex®

Recorrido longitudinal (recorrido transversal)(recorrido

  • cruzado) 1,447.8 ft (441.3 m)
  • Aceleración a 0.3 pies/s2 (0.1 m/s2)
  • Velocidad a 1.6 pies/s (0.5 m/s)

Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

Configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

Biblioteca CAD e-chain®

modelos 3d

Explorar modelos 3D interactivos

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente