La distancia más larga del mundo mediante una cadena electrónica de plástico igus® fue diseñada y entregada para el mayor proveedor de energía de la República Checa, el Grupo CEZ. El " heavy duty " roller e-chain system® de la serie 5050RHD está instalado en la unidad transportadora de una gran excavadora de carbón marrón " Tušimice II ". La distancia recorrida es de 2,018 ft. Las longitudes récord hasta ahora las tenían grúas portacontenedores en el puerto de Singapur que contenían casi 1,640 pies y un sistema transportador de taconita en Estados Unidos con 1,903 pies.
Se seleccionaron las cadenas electrónicas de plástico igus® con cables robustos chainflex® porque el cliente estaba convencido por la tecnología, servicio y vida útil. Se tuvo en cuenta una conversión exitosa de una instalación similar (Pocerady, 2001) con igus® plastic e-chains®, que continúa funcionando hoy sin ningún fallo. En comparación con los sistemas de festooning integrados anteriormente, con los e-chain systems® se pueden reducir las longitudes de cable requeridas y ahorrar espacio de instalación. Los sistemas e-chain® de hoy contribuyen claramente a la confiabilidad, ya que el tiempo de inactividad del sistema a través de roturas de cables se reduce a cero
.
En las instalaciones, se utilizan tres sistemas más e-chain® de la gama E4/4 con cables Chainflex® ensamblados: la serie 4040 con un recorrido de 328 pies así como dos cadenas electrónicas de rodillos® 5050R cada una con 1,043 pies de recorrido. Los sistemas se montan directamente en la excavadora y suministran energía, datos y medios de manera segura
.