Portacables de alta resistencia

Cadena electrónica de servicio pesado
Cadena electrónica de servicio pesado

Línea de cadena de energía para las aplicaciones exigentes

  • Cargas altas
  • Viajes largos
  • Acumulación extrema de suciedad
  • Función de rodillo para reducir las fuerzas de tracción y cizallamiento
  • Enlace de extensión para crear anchos más grandes y aumentar la capacidad de carga
  • Separadores interiores
  • Soportes de montaje tanto para
Los rodillos se extienden 0,3 mm sobre el eslabón lateral de Rol e-chain®
Eslabón resistente
SeriesAltura interior Hi [mm]Ancho interior Bi [mm]Ancho exterior Bi [mm]Altura exterior Ba [mm]Radio de flexión R [mm]Con roles
4040HD5650-600104-66484135-5004040RHDindagar
5050HD8050-600110-660108150-10005050RHDindagar

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente