Sistemas de carrete de cables frente a portadores de cables energy chain®


Las principales diferencias entre los sistemas de carrete de cable & e-chain® portacables:

Sistemas de carrete de cable

  • Reemplazar o agregar cables en un sistema de carrete de cable es un proceso difícil que causa un largo período de inactividad.
  • Los sistemas típicos de carrete de cable solo pueden administrar cables de alimentación y control y requieren sistemas especiales para tipos de cables adicionales, es decir, fibra óptica.

Sistemas igus® e-chain®

  • Reemplazar y agregar cables a un sistema e-chain® es rápido y fácil ya que siempre están en una posición segura y accesible.
  • Con e-chain® se pueden guiar todos los tipos de cables y mangueras en el mismo sistema.

Requisitos de tamaño

  • carretes motorizados pueden requerir más de 20 pies de espacio para operar
  • Los carretes de cable tienen piezas que necesitan ser reparadas regularmente, lo que puede requerir una grúa y capacitación especializada, así como tiempos de preparación y costos significativos de los componentes
  • El cable compuesto utilizado en un carrete de cable no está protegido durante todo el recorrido y puede cortarse o dañarse de otra manera en la zanja o el sistema de guía
  • los sistemas de cadena de energía® solo requieren una pequeña ventana vertical para el bucle del cable (se necesita menos de 3 pies).
  • Los sistemas e-chain® prácticamente no requieren mantenimiento y pueden ser reparados fácilmente sin necesidad de equipos especiales, herramientas o capacitación.
  • Los cables y mangueras están protegidos dentro de la cadena de energía en su propio compartimento durante todo el recorrido, lo que elimina el riesgo de falla del cable.

Sistemas de accionamiento

  • Muchos carretes de cable grandes requieren un sistema de accionamiento motorizado para lograr la retracción, lo que aumenta la complejidad y el mantenimiento del sistema.
  • cable En los carretes de cable tradicionales hay tensión constante en los cables lo que puede resultar en falla del cable.
  • Con e-chain® no se requieren accionamientos ni controles adicionales, ya que el brazo de remolque de la máquina empuja y tira del e-chain®.
  • Cuando se utiliza un sistema e-chain® no hay tensión adicional en los cables, las fuerzas de tracción de empuje son manejadas por la e-chain®.

Comuníquese con

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente