Cambiar idioma :

Otro récord de larga distancia: El segundo e-chain de viaje más largo®
La siguiente larga distancia de 1,804 pies en una mina de taconita en Estados Unidos se construyó con sistemas de e-chain de plástico de bajo mantenimiento® de igus®.
El concentrado de hierro en polvo se enrolla entonces junto con bentonita y cal como agente fundor en pellets de aproximadamente un centímetro de diámetro, que contiene aproximadamente 65% de hierro. Los pellets se calientan entonces a altas temperaturas para su posterior procesamiento, con el fin de oxidar magnetita (Fe3O4) a hematita (Fe2O3). El taconita concentrado se transporta desde las plantas de producción por ferrocarril a Silver Bay, Two Harbors y a los puertos gemelos de Duluth y Superior en el lago Superior y luego se envía en graneleros a otros lugares a lo largo de los Grandes Lagos. Muchas empresas productoras de acero se encuentran cerca del lago Erie
.
Más información sobre productos aplicados aquí
Otras aplicaciones interesantes de áreas extremadamente diversas se pueden encontrar aquí.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas