Portacables de bajo costo y fáciles de llenar para espacios de instalación pequeños y confinados

e-chains® para espacios pequeños

E2.1 micro

E2.1 micro - la última generación

  • Altura interior: .4 - .59 in.
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Un 25% más de longitud no soportada que los predecesores
  • 100% mayor peso de llenado que sus predecesores
  • Herramienta de apertura opcional para cerrar/abrir rápidamente
E2 micro

E2 micro - espacios de instalación pequeños

  • Altura interior micro E2: .2 - .62 in.
  • Las alturas interiores y los radios de flexión más pequeños
  • Alta resistencia a la torsión, ligero
  • Soportes de montaje con alivio de tensión opcional
  • Pequeño tono para un funcionamiento silencioso
e2 mini

E2 mini - pequeño y estable

  • Altura interior: .67 a 1.62 in.
  • Cerrado, abrible a lo largo del radio exterior e interior
  • Relación peso/estabilidad optimizada
  • Alta resistencia a la torsión, fácil de montar
  • Separación interior del colector
Cadena E-Z

Cadena E-Z: fácil de llenar y rentable

  • Altura interior: .2 a 1.91 in.
  • Simplemente presione o extraiga los cables
  • Disponible con diseño multicamara
  • Clasificación UL94-V2
  • diseño rentable de una sola pieza
Cremallera

Cremallera - instalación rápida

  • Altura interior: .35 a 1.26 in.
  • Barras transversales en una tira a lo largo del radio exterior
  • Un funcionamiento silencioso gracias al pequeño paso de los eslabones de la cadena
  • También disponible como tubo cerrado " versión "
  • Premio de diseño de IF por diseño similar a una cremallera
cadena instantánea

Snapchain 2.0: llenado fácil, rentable

  • Montaje rápido de paquetes de cables en paquetes
  • Los bucles se pueden ajustar y modificar en cualquier momento
  • Muy adecuado para longitudes cortas, idealmente 5 - 10 enlaces
  • Alternativa de bajo costo a las cizallas de cables complejas
  • Apertura instantánea a lo largo del radio interior y exterior

Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

Configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

Biblioteca CAD e-chain®

modelos 3d

Explorar modelos 3D interactivos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente