Cambiar idioma :
Las familias E4.1 y E4.1L son para cargas altas lo que lasE2/000yE2.1son para el segmento de carga media. El kit modular e-chain® más versátil del mercado. Se puede ampliar virtualmente a voluntad utilizando accesorios. Enormes gama de dimensiones y especificaciones técnicas únicas para todo tipo de máquinas y ramas de la industria. Se puede abrir y llenar extremadamente rápido, proporciona una alta estabilidad torsional y resistencia gracias al diseño de corte " " y el sistema " doble stop-dog ". Función silenciosa gracias al freno " " integrado en el sistema stop-dog.

para un alto nivel de absorción de fuerza

estrechamente a la aplicación
La instalación adecuada es esencial para la vida útil de su portacables, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde lainspeccióndel sitio,modernizacióncompleta, nuestro equipo garantizará el servicio más largo posible vida útil para su sistema de soporte de cable.
¡Contáctenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy mismo!



Muchas series también están disponibles como opciones de tubo o medio tubo!
Esto le llevará a nuestra gran selección de tubos electrónicos resistentes a las astillas pero sin embargo abribles.
en portacables Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas