Cambiar idioma :
1. Datos Técnicos
ver información del catálogo
2. Información general de seguridad
Estas Instrucciones de Operación adicionales aplican a las versiones protegidas contra explosiones de nuestras e-chains® de Tipo " ESD " en color gris (similar a RAL 7015) Complementan las Instrucciones de Instalación para las echains® estándar y la información del catálogo La información en estas instrucciones se refiere únicamente a datos que impactan en la protección contra explosiones. La información técnica contenida en las Instrucciones de instalación para las cadenas electrónicas estándar® y la información de la categoría siguen aplicándose sin cambios, a menos que estas Instrucciones excluyan o reemplacen explícitamente la información relevante
.
3. Montaje, extracción e instalación
Siga la información en las Instrucciones de instalación para las cadenas electrónicas estándar® y la información del catálogo sobre montaje, extracción e instalación para un funcionamiento sin problemas. igus® ESD e-chains® deben estar conectados a tierra con las medidas apropiadas de acuerdo con el número de dibujo: 18392.2 para poder descargar cualquier carga electrostática que se produzca. **El montaje, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento pueden ser realizados únicamente por personal " capacitado en protección contra explosiones "! **Tenga en cuenta también la normativa nacional de seguridad correspondiente y la normativa nacional pertinente en materia de protección contra explosiones durante el montaje y operación
.
4. Puesta en marcha
Antes de poner en marcha el sistema, verifique que el sistema se haya instalado correctamente de acuerdo con las Instrucciones de instalación para las cadenas electrónicas estándar® y la información del catálogo. Se debe verificar la conexión a tierra correcta, en particular en el caso de las cadenas electrónicas ESD®
.
5. Maintenance
igus® e-chains® no requiere mantenimiento. La conexión a tierra correcta de las e-chains® debe ser inspeccionada a intervalos regulares. (*en el caso de grandes proyectos, los planes de mantenimiento personalizados pueden convertirse en un problema y se crearán si es necesario
)

Conexión de una e-chain® de acuerdo con la Directiva 94/9/EC
A = Soportes de montaje (extremo móvil y extremo fijo) eléctricamente conductores (por ejemplo, material ESD o metal)
B = e-chain® ESD - material
C = superficie base eléctricamente conductora o conductos guía eléctricamente conductores (es decir, metal)
D = e-chain® ESD - material
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas