Cambiar idioma :
Los productos especiales ESD y las herramientas ESD deben ser utilizados en numerosos sectores industriales con el fin de proteger componentes electrónicos sensibles contra descargas electrostáticas. igus® ha desarrollado la cadena de energía ESD para estas aplicaciones exigentes. Hecho del material igumid ESD, la cadena de energía descarga inmediatamente cargas electrostáticas permanentes de manera controlada. Igumid ESD consiste en un material de cadena de energía igus® que ha sido probado y probado durante más de 30 años en millones de aplicaciones. Sus aditivos especiales proporcionan las propiedades requeridas e incluso superan el material estándar en requerimientos mecánicos. Por ejemplo, la mayor rigidez y aprox. 15% menor densidad, que se puede utilizar para implementar una longitud más larga sin soporte, dependiendo de la aplicación. La cadena de energía ESD también cuenta con una vida útil aún más larga gracias al material. A diferencia de los recubrimientos conductores de acción temporal, aplicados o volátiles, incorporados antiestáticos, los aditivos utilizados proporcionan una conductividad duradera y libre de mantenimiento. Otra ventaja es la resistencia a condiciones ambientales adversas.

Durante muchos años, la seguridad en áreas peligrosas y la protección ESD en áreas de producción sensibles han recibido alta prioridad en igus®. Desde 1992, las cadenas de energía se han fabricado a partir de nuestro material especial " GC ". Certificado hace 12 años por PTB (oficina federal alemana de Física y Tecnología), el material fue modificado en 2002. A pesar de la conductividad homogénea del material, las cadenas comunes de diseño de pin/agujero difícilmente pueden mantener su conductividad dentro de las tolerancias de conductividad normadas a
largo plazo.
usar.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas