Rodamientos de plástico de funcionamiento en seco para órganos de tubería

Rodamientos de plástico para instrumentos tradicionales

Bujes de plástico en órgano de tubos
Juntas clevis para órganos de tubos

Explorar productos aplicables

Cojinete de manguito iglide J

Rodamientos de manguito iglide® J

  • Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del
  • eje Coeficientes de fricción bajos en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones
cojinetes de extremo de varilla igubal

Cojinetes de extremo de varilla igubal®

  • Amortiguación de vibraciones y corrosión
  • Serie dimensional K & E según DIN ISO 12240
  • Alta temperatura, resistencia química y contacto con alimentos opciones disponibles
articulaciones de la hendidura igubal

articulaciones de la hendidura igubal®

  • Alta resistencia a la tracción, muy ligero
  • Amortiguación de vibraciones y ruido
  • Se puede utilizar con extremos de varilla de la serie dimensional E Rosca
  • izquierda o derecha

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente