Cambiar idioma :
Los amputados darán fe de la importancia de la comodidad por encima de todos los demás factores para una prótesis exitosa. Las actividades diarias implican impactos frecuentes y movimiento rotacional.
Mientras que una prótesis rígida transfiere estas fuerzas directamente a la interfaz del cuerpo, causando molestias, la prótesis de miembro inferior única de una compañía las absorbe y reduce en una acción elástica de barra y resorte.
El dispositivo de gestión de energía y par originalmente utilizaba un cojinete de malla de PTFE, que se moldeó en la superficie de un tubo de fibra de carbono. No obstante, la superficie del rodamiento sufrió un desgaste significativo al ser sometida a altas cargas, lo que resultó en un juego inaceptable para un amputado
.
Los casquillos de plástico iglide® Z de igus demostraron ser el único rodamiento capaz de soportar las cargas significativas de borde y las fuerzas de cizallamiento producidas por pacientes que pesan hasta 275 lbs.
La prótesis terminada se puede usar al caminar, correr o incluso al participar en deportes extremos. Los usuarios dan fe de un movimiento y una sensación más suaves y confiables
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas