Los rodamientos de plástico ayudan con la dosificación de alta precisión

Bomba de infusión en funcionamiento (Foto: B. Braun Melsungen AG)

Problema

Solución

Un " proveedor de servicio completo " para hospitales

Se requieren hasta 24 Perfusores por paciente en el quirófano. (Foto: B. Braun Melsungen AG)

Nueva serie Perfusor

Bomba de infusión compacta serie plus de B. Braun Melsungen AG (Foto: B. Braun Melsungen AG)

En uso con éxito desde 1992: rodamientos de polímero igus

Los cojinetes lisos de iglide® J se encargan del montaje del carro guía para el accionamiento lineal de la bomba de alta precisión en el Compact plus Perfusors

Requisito principal: movimiento lento y suave en espacio limitado

Dr. Dirk Aljets, Ingeniero principal Bombas de infusión en B. Braun Melsungen AG (derecha). Izquierda en la foto: Ulf Hottung, Gerente de Industria de Tecnología Médica, igus GmbH

Discuta su proyecto con un experto en rodamientos

Nicole contacto cta

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente