Cambiar idioma :


Un fabricante de maquinaria agrícola reemplazó los cojinetes de bronce con casquillos de plástico iglide® J de igus® para eliminar la corrosión y aumentar la vida útil de su sembradora de papa. Como resultado, la empresa pudo aumentar la vida útil en 500-600% y reducir costos hasta
en un 80%.
Un brazo picador de maceta estaba encontrando varios problemas debido a los casquillos de bronce impregnados de aceite con tapones de grafito utilizados. El brazo pico gira a través de un arco de 15% a una velocidad de 12-20 ciclos por minuto. En la costa oeste, los cojinetes de bronce estaban experimentando un alto desgaste y falla prematura debido a condiciones muy abrasivas provocadas por los altos niveles de ceniza volcánica en el suelo. En la costa este, el alto contenido de sal en el aire provocó corrosión y decomisos.
La máquina de seis hileras utiliza 144 cojinetes, todos los cuales son casquillos de plástico iglide® J. Al cambiar a iglide® J, la compañía pudo evitar reemplazar los casquillos de bronce dos o tres veces por temporada. Con iglide® J, la jardinera también tiene una vida útil más larga, mayor confiabilidad, un rendimiento técnico mejorado y costos de mantenimiento reducidos
.
“Al reemplazar el bronce con casquillos de plástico iglide® J, aumentamos la vida útil en un 500-600% y eliminamos los problemas de incautación y corrosión. iglide® J también cuesta 70%-80% menos que el bronce, ha aumentado sustancialmente la confiabilidad y reduce el costo de inactividad. Después de dos años de uso, todavía tengo que encontrar un rodamiento comparable a él”.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas