Paquetes de cables y mangueras

Los cables hidráulicos y eléctricos están separados entre sí en este ejemplo

cadenas de energía

Reglas generales para cables y mangueras en cadenas de energía

Cables bien colocados con separación interior igus®

separación interior del portacables

Diámetros máximos de cable y manguera

Los sistemas modulares de cadena de energía resuelven todos los requisitos conocidos para la separación interior

sistema modular de cadena de energía

E- Chain® -Los

El diámetro máximo del cable se indica para cada serie en la sección respectiva

Icono de información

Los cables eléctricos requieren un mínimo de 10% de reserva de espacio alrededor, y las mangueras hidráulicas 20%

  1. Medidor de salida máximo
  2. Separación
  3. Radio de flexión

Reglas de distribución

Reglas de distribución

reglas de distribución

Reglas de distribución:

  • D1 + D2 > 1,2 x hi
    • Regla 1 - Si D1 + D2 > 1.2 x altura interior de eChain®, no es necesaria separación entre los dos cables/-mangueras. Dos cables/mangueras nunca deben dejarse sin guiar uno encima del otro ni permitir que se

Reserva espacial " alrededor de " cables redondos eléctricos

Más directrices para la distribución

Directrices adicionales para la distribución

Radio de flexión R

El programa igus® ofrece hasta 12 radios de flexión diferentes del stock - aquí el " Storbaelt-Bridge-Project "

portacables

Espacio libre completo en% para varios cables/mangueras

  • Cables redondos eléctricos: 10%
  • Cables planos eléctricos: 10%
  • Neumática: 5-10%
  • Hidráulica: 20%
  • Mangueras de medios: 15-20%

Estaremos encantados de ofrecerle recomendaciones para sistemas completos e- chain®:

Icono de información

Con el sistema de cadena de energía igus®, el atornillado pertenece al pasado

portacables cadenas de energía

Cables eléctricos redondos

  • Pequeños radios de flexión mínimos y alturas de montaje
  • Larga vida útil al radio de flexión mínimo
  • Expectativas de vida útil para su aplicación (viaje corto o largo, suspensión, etc.
  • Proceso de instalación sin complicaciones - sin colgar, colocar, etc.
  • Alivio de tensión integrado directamente en el soporte de montaje
  • Escudos flexibles para cables blindados
  • Chaquetas exteriores resistentes a la abrasión y no adhesivas
  • Amplia selección para

Instalación y alivio de tensión de cables eléctricos redondos

  1. Los cables deben tenderse de manera que cada cable individual pueda moverse libremente de lado a lado.
  2. Los cables deben poder moverse libremente a lo largo del radio. Esto debe verificarse dos veces si el tramo superior opera en el radio de flexión máximo del cable

Sistema de cadena de energía completamente premontado con varias mangueras neumáticas

Portador de cable premontado

Manguera neumática

Cables planos y mangueras neumáticas instalados en una cadena energética con separación interior completa

portacables plano

Cables planos


Cadenas de energía igus® con mangueras hidráulicas en una máquina de pelar árboles

portacables con manguera hidráulica

Las mangueras hidráulicas necesitan más espacio: 20% de holgura total


igus® Rollclip, desmontable

gus rollclip

Alivios de tensión

Rollclip

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente