Serie E4.350: el portacables de cadena de energía de plástico más grande del mundo*

  • 13,78 pulgadas (350 mm) altura interior/7.87-39.37 in (200-1000 mm) ancho interno Pesos de
  • llenado > 67.20 lbs/ft
  • Libre de mantenimiento — no se necesita grasa ni aceite para lubricar las juntas
  • Diseño modular ahorra tiempo de montaje
  • Altamente resistente al desgaste, corrosión y agua de mar
  • Fácil alargamiento
  • y acortamiento
  • Material plástico reduce el ruido
  • Aislamiento eléctrico Separación interior disponible

portacables
portacables
  1. Almohadillas de desgaste integradas para una vida de ciclo más larga en aplicaciones de deslizamiento Diseño de enlaces
  2. internos/externos para un fácil montaje Barras
  3. transversales de polímero robusto de alta tecnología
  4. Contorno exterior resistente a
  5. la suciedad Gran superficie deslizante integrada
  6. Pasadores masivos y robustos
  7. sistemas de parada para perros de lengüeta y ranura para resistencia a la torsión
portacables no soportado
portacables no soportado
portacables
portacables
portacables de plástico
portacables de plástico
portacables igus
portacables igus
SerieBiRhola [mm]ha [mm]Bi [mm]Ba [mm]R [mm]T [mm]Enlazos/M [mm]
NUEVO E4.350. .0.350450200-1000340-1140desde 5004702 (940 mm) Indagación

Páginas relevantes de la industria:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente