Portacables verticales verticales

Serie preferida para aplicaciones verticales y de pie

portacables de cadena de energía
Aplicación permanente con soporte de los primeros eslabones de la cadena de energía - R68 E-Tube

Datos técnicos - verticales - aplicaciones permanentes

Altura máxima de carrera - sin soporte≈ 13 pies
Altura máx. de carrera - con soporte de los primeros eslabones de la cadena de energía≈ 20 pies
Altura máxima de carrera - con soporte completo≈ 66 pies
v max (dependiendo de la altura y el peso del trazo)66 pies/s
un máximo (dependiendo de la altura y el peso del golpe) 164 pies/s2

diagrama de cadena
Opciones para una aplicación permanente con soporte de los primeros eslabones de la cadena de energía: a la derecha, con guía en forma de U - a la izquierda, con el soporte
diagrama de cadena
portacables de tubo electrónico
Tubo E soportado en forma de U para una alta aceleración lateral

Movimientos horizontales y verticales combinados

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente