alivio de tensión KMA

Alivio de tensión para cables eléctricos


alivio de tensión chainfix

Brecha mínima del alivio de tensión y el inicio del radio de flexión Las


abrazadera chainfix

Abrazaderas Chainfix

  • Larga vida útil para aplicaciones dinámicas gracias a elementos de sujeción mejorados
  • Integración con soportes de montaje KMA - ahorra tiempo y espacio durante la instalación y disponible para sistemas completos con cables y alivio de tensión. Abrazadera de pie de carcasa mejorada para un fácil ajuste en el riel de perfil
  • Carcasa negra y tornillos de fijación para una apariencia atractiva

clip de fijación de cadena

Clip Chainfix - dispositivo modular de alivio de tensión

  • Montaje rápido sin herramientas
  • 2 y 3 capas una encima de la otra posible
  • Cada capa se puede desmontar y cambiar posteriormente
  • Altas fuerzas de tracción en caso de instalación de una sola capa, disminuyendo con el número

placas de tiewrap

Placas tiewrap con conexión de enganche para el riel de perfil Las


placas de tiewrap

Placas de amarre como piezas individuales

  • Ahorro de tiempo a través del clip on Con el atornillado de los soportes de montaje, también se montan las placas de amarre de alivio de tensión
  • Mayor vida útil para cables
  • Diseño que ahorra espacio
  • Integración en el perfil C de KMA (soportes de montaje de

separador de alivio de tensión

Separador de alivio de tensión

  • Se puede integrar en el soporte de montaje
  • El separador de alivio de tensión se puede colocar según sea necesario
  • Doble alivio de tensión posible
  • Fácil instalación, rentable
  • para la serie E6.29, (otras

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente