Cambiar idioma :

igus® factory - composición automática y cinta transportadora para igumid G
Entorno técnico e igumid G
El material igumid G, a partir del cual se fabrican los portacables de cadena de energía igus®, posee las siguientes características amplias para hacer frente a una serie de entornos diferentes: la capacidad de manejar presión y cargas extenuantes, resistencia a la abrasión, robustez, comportamiento estable a altas y bajas temperaturas, e idoneidad para uso en exteriores. El compuesto igus® igumid G es parcialmente adecuado para requisitos inconsistentes. Numerosos ejemplos de aplicación, desde bloques refrigeradores hasta acerías, prueban esto. En casos extremos, también ofrecemos modificaciones y otros compuestos igus® como solución
.

Entorno técnico:

Este robot se utiliza para fines de prueba en centrales nucleares británicas
La resistencia a
la radiación igumid G es muy resistente a la radiación de alta energía. Bajo radiación gamma, en el rango de 8 x 104 rd, las propiedades mecánicas del igumido G cambian muy poco.
Inflamabilidad del igumido G
Las características retardantes de llama del igumid G se pueden describir usando diversas clasificaciones: Todas las cadenas energéticas (excepto las Cadenas E-Z y la Serie 14) están hechas de igumid G. Procedimiento de prueba VDE 0304 partes 3-5.70 - clasificación llc. Probado de acuerdo con UL 94 " Pruebas Estándar de Inflamabilidad de Materiales Plásticos para Piezas en Dispositivos y Aparatos " clasificación 94 HB para 0.13 y 0.06 pulgadas de espesor del cuerpo. Probado según DIN 4102 " Comportamiento de Fuego de Materiales de Construcción y Partes " clasificación de materiales clase B-2. Para requisitos adicionales, consulte igus® para obtener soluciones especiales, como materiales con propiedades autoextinguibles (UL V2 o UL V0).
Igumido G:
UL 94 HB
igual NB:
UL 94 V2****UL 94 V0

Transmisión en vivo desde los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer - viaje de 246 pies a -13°F
Inflamabilidad de igumid NB
Todas las cadenas E-Z® y la serie 14 están hechas del material ignífugo igumid NB. Estas cadenas cuentan con las siguientes clasificaciones ignífugos:
Intemperie, resistencia a
la temperatura igumid G es muy adecuado para aplicaciones al aire libre. En nuestra experiencia, las propiedades mecánicas de la cadena energética no se ven perturadas. las cadenas de energía igus® se utilizan en aplicaciones tan frías como -40°F. La instalación puede eventualmente verse comprometida a temperaturas inferiores a -13°F. En tales casos, ofrecemos soluciones especiales hechas de materiales elásticos fríos. Las temperaturas continuas de 266 °F son posibles. Sin embargo, los valores mecánicos se reducen y la vida útil se ve afectada.

Rango de temperatura de: -40°F a +266°F

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas