Cambiar idioma :
| Tabla de materiales | Unidades de Medir | Valores igumid G | Valores igumid NB | Valores igumid N | Valores igumid ESD | Valores igumid TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrés de rendimiento | Mpa | 190/130 | 78/40 | - | - | - |
| Alargamiento en la rotura | % | 004/006 | 20/210 | - | - | - |
| Módulo de elasticidad (prueba de tracción) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | - | - | - |
| Resistencia al impacto +23°C | kJ/m^2 | 55/65/55 | no roto | - | - | - |
| Resistencia al impacto -40°C | kJ/m^2 | 40 | 90 | - | - | - |
| Dureza de la hendidura de la bola H 961/30 | Mpa | 230/160 | 150/60 | - | - | - |
| Conductividad térmica W/k * m | Ω/K * m | 0,23 | - | - | - | - |
| Constante dieléctrica | 10h Hz | 3,9/6,2 | - | - | - | - |
| resistencia transicional especial | Ω*cm | > 10^11 | > 10^11 | > 10^12 | > 10^9 | - |
| Densidad de resistencia al impacto 0,6-0,8 mm | KV/mm | 80 | 16-18 | - | - | - |
| Resistencia superficial ROA | Ω | > 10^11 | > 10^11 | > 10^11 | > 10^9 | - |
| Densidad | g/cm^3 | 1,37 | 1,14 | 1,14 | 1,2 | 1,02 |
| Absorción de humedad 23/50 RF | % | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 1,9 | 1,1 |
| Coeficiente de fricción de deslizamiento | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Resistencia al fuego según VDE | - | FH2 | - | - | - | - |
| Resistencia al fuego según UL | - | 94 MB | 94 V-2 | HB | HB | HB |
| Color | - | negro | negro | negro | gris pizarra | negro |
| Máxima absorción de agua | - | 5,6 | 7,6 | 6,6 | 7,3 | - |
| Límite de elasticidad en la flexión | Mpa | 7,800 | 3.000 | 3.000 | 9500 | - |
| resistencia a la tracción | Mpa | 240 | 120 | 110 | 230 | - |
| Dureza Shore D | - | 79 | 79 | 79 | 83 | - |
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo: | °C | 120°C | 80°C | 80°C | 80°C | 100°C |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo. | °C | 160°C | 170°C | 170°C | 150°C | 130°C |
| Menor temperatura de aplicación. | - | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -30°C |

Colores para codificación de diseño
Todos los portacables de cadena de energía fabricados con igumid G están disponibles en los colores que se enumeran a continuación. Por lo general, los colores adicionales son factibles. Las cadenas de energía coloreadas básicamente no están disponibles en stock. Tiempo de entrega y recargo para cadena de energía coloreada bajo pedido Todos los valores enumerados se aplican a la estabilidad (por ejemplo, longitudes no soportadas) y a las características del material para las cadenas E- de color® solamente. Las cadenas de energía coloreadas pueden tener características alteradas. Esto también se aplica a todas las cadenas E hechas de materiales especiales (por ejemplo, cadenas de energía conductoras hechas de igumid GC u otros materiales especiales
).
Hormigón gris ≈ RAL 7023
Index .3 para cadenas

Plata-gris ≈ RAL 7037
Index .3 para tubos

Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas