Cambiar idioma :

Cadenas E- de montaje lateral: se recomiendan encarecidamente si la altura de instalación está restringida
Viajes cortos con o sin soporte
Los portacables de cadena de energía montados en el lateral pueden no ser soportados hasta cierto punto. La longitud no soportada depende de los siguientes factores:
.
Cuanto mayor sea el peso de llenado de la cadena de energía, menor será la longitud disponible sin soporte. Cuando se coloca de lado, el ancho de la cadena de energía, en efecto, se convierte en la altura. A medida que aumenta esta altura " ", el sistema e-chain® se vuelve proporcionalmente más estable. Los radios de flexión pequeños proporcionan una mayor estabilidad. Si se agrega un movimiento adicional en un segundo eje al movimiento paralelo de dos cadenas, la longitud no soportada se ve afectada. Para aplicaciones con bajo peso de llenado, los soportes de montaje estándar son adecuados. Sin embargo, si el peso de llenado es alto y los viajes son largos, entonces la cadena energética debe ser soportada en su totalidad o en parte. Debido a la variedad de posibilidades de aplicación, le recomendamos encarecidamente que haga uso de nuestros servicios de consultoría.
Cadenas de energía montadas en los lados Los portacables pueden viajar más de 328 pies con una guía adecuada. Todos los tipos de cadena de energía están diseñados para operar el deslizamiento de lado. La superficie de deslizamiento correspondiente suele ser un polímero igus®, acero inoxidable o acero galvanizado, dependiendo de qué tan altas sean las exigencias sobre la velocidad de desplazamiento y la vida útil. Los rodamientos de rodillos y bolas o elementos deslizantes adicionales no son necesarios para las cadenas energéticas igus®. El siguiente diagrama muestra el principio de un conducto guía para aplicaciones de montaje lateral
.
Los cables y mangueras deben ser guiados para que el sistema de cadena energética pueda moverse libremente en todo momento. Las opciones de separación modular igus® ofrecen numerosas posibilidades, como separadores verticales y espaciadores, para mantener estos conductos separados y doblarse libremente para una vida útil máxima. igus® con gusto proporcionará un análisis de aplicación, de forma gratuita.




Principio de un abrevadero de guía para viajes largos, montado de lado


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas