Planeación - viajes largos

cadena de energía

Ventajas para aplicaciones de viaje largo con cadenas de energía igus®

  • Viaja sobre 1,312 pies
  • Velocidades de deslizamiento de hasta 16.4 pies/s (más en casos individuales)
  • Vida útil de 10 años y más con los sistemas de cadena de energía igus®

Otras ventajas del diseño son:

  • Muchos tipos diferentes de cables y mangueras pueden operar lado a lado en el mismo sistema (es decir, cables eléctricos, de datos, de fibra óptica con mangueras hidráulicas y neumáticas)
  • Instalación de ahorro
  • de espacio Silencio
  • Operación Altas aceleraciones
  • Duradero en viento, clima, suciedad y productos químicos
  • Montaje sencillo del sistema modular en el lugar
  • Rápido montaje y reemplazo de cables y mangueras

Aplicación de deslizamiento:

  • Más de 1,300 pies
  • de recorrido 16.4 pies/s
  • Velocidad de llenado Pesos de hasta 47 lbs/pie
cable de viaje largo
Largo viaje " fuera del carrete. " Hasta 328 pies de recorrido premontado y listo para instalar

Asistencia de diseño, sin cargo

Para poder asesorarte con precisión, requerimos las siguientes especificaciones:

  • Viaje [ft]
  • Velocidad [ft/min] [ft/s]
  • de desplazamiento [lbs/ft]
  • o Aceleración [ft/s²]2]
  • Peso de llenado Diámetro exterior máximo [inches]
  • del cable/manguera Tipo y número de cables y mangueras
  • Requerido radio de flexión [inches]
  • Frecuencia de ciclo (n/día o n/hora)
  • Entorno técnico

Por favor, llámenos y dentro de horas recibirá una propuesta detallada de sistema

Serie de cadena energética igus® Roll 5050R
Distancia de viaje de 1,447.8 pies logrados con la cadena energética igus® Rol Serie 5050R

experiencia práctica y de laboratorio igus®

Tendencias en aplicaciones de viajes largos Viajes

muy largos con igus Rol E-Chain. - Rodar en lugar de deslizarse: 75% menos fuerzas de empujado/tracción debido a los enlaces especiales de rodillos

Largo viaje " fuera del carrete.

Viajes largos sin canales guía: Nuestro sistema AUTO-GLIDE

Viajes largos con cadena de energía pequeña:

Cadena de energía preferida: deslizamiento, largo recorrido

portacables deslizantes
Ejemplo de portacables de altura de montaje baja

Aplicación de deslizamiento y cadenas de energía igus®


Ventajas: extremo móvil reducido
  • Ahorro de espacio
  • Viajes más largos posibles
  • Mayor vida útil debido al menor desgaste

Aplicaciones de deslizamiento =

aplicación de deslizamiento portacables
La función de un sistema de cadena energética para aplicaciones de deslizamiento (esquemáticamente): el extremo fijo de la cadena energética se encuentra en el centro de la dis

diagrama
Solución con dos sistemas de cadena de energía dispuestos inversamente. El viaje completo se arregla así. Aplicación en espacios concurridos y altas cargas.

longitud de la cadena de energía:Lk = S/2 + K

piezas de la guía

Vías de guía

Demostración: Votantes de guía sin barras deslizantes - carrera superior se desliza en la carrera inferior.
Demostración: Votantes de guía sin barras deslizantes - carrera superior se desliza en la carrera inferior.

Importante: al ensamblar las partes del abrevadero, se debe prestar especial atención a los siguientes puntos:

  • Alinear correctamente todas las partes del abrevadero al momento de la instalación
  • Todas las cabezas de los tornillos deben estar alineadas con el
  • abrevadero. Debe haber una transición nivelada suave entre el final de la cadena de energía y las barras deslizantes
  • Conexión sólida con la superficie deslizante. Estos puntos deben observarse cuando se utilizan canales guía igus® aptos para el montaje.
Vías de guía con barras deslizantes y diagrama
Demostración: Guia de los abrevaderos con barras deslizantes. Recomendamos el uso de barras deslizantes poliméricas de igus® hechas de igulen. Se adaptan de manera óptima a
igumid Gigus® barra de polímero igulenPlanilla de acero deslizanteAluminio anodizado Acero Inoxidable
Valor de fricción dinámico 0,190,450,540,48
Sistema automatizado de almacenamiento/recuperación con cables System E2 y chainflex®: viaja hasta 262 pies y una velocidad de 14.8 pies/s
Sistema automatizado de almacenamiento/recuperación con cables System E2 y chainflex®: viaja hasta 262 pies y una velocidad de 14.8 pies/s

Velocidades de desplazamiento y aceleraciones Las

Vida útil

Serie 38 en una planta de hormigón prefabricado con polvo y sedimento de concreto
Serie 38 en una planta de hormigón prefabricado con polvo y sedimento de concreto

Propiedades especiales - Aplicaciones de largo

Entorno técnico

corrosión. Cálculo

  • las fuerzas de empuja-tracción bajo temperaturas tanto ambientales como extremas. Humedad y suciedad.
  • Valores de fricción de los polímeros, solos y contra diversas superficies de deslizamiento
  • Comportamiento de conductos eléctricos bajo condiciones de empuja-tracción Comportamiento de mangueras hidráulicas
  • y de medios bajo condiciones de empuja-tracción
  • Vida de servicio, y generación de ruido.
portacables con mangueras grandes
Elementos de manguera grandes

Los abrevaderos de guía libres de corrosión están disponibles en el material:

  • Acero
  • inoxidable normalmente galvanizado Aluminio
  • resistente al agua de mar

Datos técnicos - viajes largos

Viaje máximo2.625 pies (1,312 pies)
Velocidad de desplazamiento máx16.4 pies/s
Aceleración de desplazamiento máx. dependiendo del cálculo, puede ser 164 pies/s² y más
Peso de llenado máximodepende del cálculo, puede ser de 47 lbs/ft y más

Anidado, deslizándose

" Multiband " cadena de energía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente