E2 micro banner

E2 micro: la e-chain® más pequeña

Portacables para espacios de instalación pequeños

Beneficios:

  • Una & cadenas de dos piezas desde 5mm de altura interior
  • Alta resistencia a la torsión, peso ligero
  • Soportes de montaje con alivio de tensión opcional
  • Pequeño paso para un funcionamiento silencioso
  • Pasadores grandes para una vida útil más larga
  • B07/B09 en dos partes; se puede plegar en radio exterior debido a bisagras integrales

Dos piezas, de apertura instantánea

De una sola pieza, cerrado


Herramientas & Configuradores

configurador de cadena electrónica

configurador experto e-chain®

Biblioteca CAD de cadena electrónica

e-chain® CAD Library


Certificaciones & Aprobaciones

echain-cleanroom.jpg
chain-leise.jpg
echain-UL94.jpg
echain-ESD.jpg
echain-if.jpg

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente