Cambiar idioma :
Minimice los niveles de ruido con los portacables igus®. Si desea reducir el nivel de ruido emitido por su maquinaria, eche un vistazo a la siguiente tabla, que ilustra brevemente las diferencias en el ruido entre los diferentes portacables de la cadena de energía. Además del tipo de portacables, la superficie de rodadura, la dinámica y el paquete de cables y mangueras juegan un papel en la generación general de ruido. Haga que los especialistas de igus® diseñen en la cadena energética más tranquila para su aplicación
.

Una reducción de 3 dB (A) suena como una reducción del 50% en el nivel de ruido para el oído humano

Hemos recibido un comentario oficial de la Autoridad de Inspección Técnica de Renania (TÜV Rhinland Berlin Brandenburg) y podemos proporcionarle una copia a pedido
| Serie de cadena de energía | Sistema | Promedio de los niveles de presión sonora corregidos | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| igus® Serie E3.22 | E3 | ≈ 38 dB (A) | no soportado 5,9 pies/seg. |
| igus® Serie E6.52 | E6 | ≈ 46 dB (A) | no soportado 6.6 pies/seg. |
| igus® Serie 221 | E4/101 | ≈ 46 dB (A) | no soportado 4.9 pies/seg. |
| igus® Serie 255 | E2 medio | ≈ 53 dB (A) | no soportado 4.9 pies/seg. |
| Banda E de la serie igus® | E-Band | ≈ 59 dB (A) | no soportado 4.9 pies/seg. |
| igus® Serie 280 | E4/00 | ≈ 64 dB (A) | no soportado 6.6 pies/seg. |
| igus® Serie 381 | E4/101 | ≈ 66 dB (A) | deslizamiento 9.8 pies/seg. |
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas