Cambiar idioma :
E4/100 es el portacables más universal de la gama System E4. Es una opción segura en la mayoría de aplicaciones* y ofrece un funcionamiento silencioso. Se puede ensamblar y desmontar fácilmente, está disponible en stock en todo el mundo y generalmente se puede personalizar para su aplicación en 24-72 horas
.
*Nota: Para viajes superiores a 656 pies y para instalaciones no soportadas lateralmente, elija E4/4. Pregúntanos si necesitas ayuda.

Altura interior hi: 4.25 (108 mm)
Anchos interiores Bi: 7.87 - 15.75 (200 - 400 mm)
radios de flexión R: 9.84 - 39.37 (250 - 1000 mm)
Paso: 5.63 (143 mm)

Abra y cierre fácilmente cadenas de energía de la serie E4. Ahorre tiempo y reduzca costos.
Herramientas de apertura E4

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas