Cambiar idioma :

Con el autoglide E2/000AG, no es necesario que interfieran los canales guía para aplicaciones en viajes largos. Las superficies deslizantes más grandes de las barras autodeslizantes aseguran una vida útil aún más larga del sistema. Un ala deslizable acoplable garantiza un roscado seguro de la cadena de energía en los primeros metros de recorrido. Las guías de piso excéntricas de transmisión se fijan al suelo cada 2 m. distancias de recorridode hasta 60 m sin canales de guía a velocidades de hasta 2.0 m/s y tiempos de montaje rápidos para viajes

Altura interior Hi: 25 mm Altura
interior Bi: 57 - 77 mm Radios de
flexión R: 75
- 250 mm
Apertura instantánea a lo largo del radio interior
Altura interior Hi: 25 mm Altura
interior Bi: 75 - 100 mm Radios de
flexión R: 75
- 250 mm
Apertura instantánea a lo largo del radio interior
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas