drylin en banner

correderas lineales de bajo perfil drylin® N

Diapositivas lineales drylin® N de bajo perfil para espacios de instalación pequeños

  • Disponible en 4 tamaños diferentes
  • Operación silenciosa, peso ligero
  • Eficiente en el espacio
  • Rentable
  • Autolubricantes y libres de mantenimiento
  • Abrazaderas resistentes a
  • la corrosión y tapas finales disponibles
  • Disponible como actuador lineal (SLN) Utilice

Aplicaciones

drylin® N para su uso en la fabricación de muebles

drylin® N para su uso en la fabricación de muebles

drylin® N para uso en fotografía 3D

Sistema de guía de bajo perfil drylin® N para cámara 3D

Cajones de escritorio o gabinete:

Cajones de escritorio o gabinete:

Explorar rieles guía lineales de bajo perfil, carros & accesorios

Rieles de guía de bajo perfil drylin® N para aplicaciones lineales con espacio de instalación compacto

Alturas disponibles de los rieles

  • guía: 6 mm (0.24”), 9.5 mm (0.37”), 12 mm (0.47”) anchuras disponibles:
  • 17 mm (0.67”), 27 mm (1.1”), 40 mm (1.57”),
  • aluminio anodizado transparente de 80 mm (3.15”), aluminio anodizado negro para antirreflejo
  • sin cargas de
  • corte disponibles con o sin orificios de montaje
Carruajes drylin® N para aplicaciones lineales con espacio de instalación compacto

Carruajes

  • Materiales disponibles:
    • polímeros iglide® de alto rendimiento
    • fundición de zinc con revestimiento de plástico enganchado o sobremoldeado fundición
    • a presión de zinc con orificio de
    • rosca precargado corredera de prisma disponible
icono de accesorios drylin® N

Accesorios

  • disponibles con abrazadera y tapones finales
  • indefinidos

Más información sobre los conjuntos de raíles guía de bajo perfil drylin® N

experto en guías lineales drylin®

configurador drylin®

¡Probado!

laboratorio de pruebas dryspin®

FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente