laboratorio de pruebas de drylin

Resultados del laboratorio de pruebas de rodamientos lineales drylin® &

  • Cerca de 500 pruebas realizadas por año
  • 29,600 pies cuadrados laboratorio de
  • pruebas 52 equipos de prueba
  • Aprox. 50 pruebas de clientes por año
  • 40 experimentos paralelos diarios
Soporte para linearen Langhub

Carrera larga lineal

  • Prueba de velocidad de desgaste giratorio
  • Carga hasta 200 N
  • Velocidad de deslizamiento de 0.01 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Posible diámetro de eje 10 mm
  • Longitud de carrera de 300 mm Posibilidad de
  • experimentos bajo el agua
Distancia 5:1 con revestimiento lineal
  • Desgaste y coeficiente de fricción durante el movimiento lineal
  • Carga hasta 2500 N
  • Velocidad de deslizamiento de 0.2 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Posible diámetro de eje 20 mm
  • Longitud de carrera de 200 mm
Pruebas de técnica lineal bajo agua

Desgaste y coeficiente de fricción durante el movimiento lineal

  • Pruebas de tecnología lineal bajo agua
  • Prueba de velocidad de desgaste giratorio
  • Carga hasta 100N
  • Velocidad de deslizamiento de 0.01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Posible diámetro de eje 10mm
  • Carga hasta 2500 N
  • Velocidad de deslizamiento de 0.2 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Posible diámetro de eje 20 mm
  • Longitud de carrera de 200 mm

¿A qué herramientas en línea fluyen los datos de prueba?

  • Sistema experto Guías lineales Accionamiento
  • Tecnología de accionamiento configurador
  • Tecnología de accionamiento Buscador de productos y calculadora de vida útil
  • Mantenimiento predictivo con plásticos inteligentes - i.CEE
Prueba en Testlabor e igus Online Tool

Resultados de la prueba

Prueba del tornillo de plomo dryspin®

Prueba de actuador lineal drylin® SAW

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente